(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีแรงยึดจับแข็งแรง
· ไม่สามารถถอดออกได้หากดึงขณะหมุนเกินระยะหนึ่ง (มุมการหมุน 180°)
รหัสสินค้า |
---|
C-1119-1 |
C-1119-2 |
C-1119-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดแรงดึง (N) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 523.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 127 | 64 | 34 | 20836 | ||
฿ 407.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 98 | 50 | 28 | 20837 | ||
฿ 341.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 98 | 46 | 26 | 20838 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง