1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคตะขอ ทำจากสแตนเลส C-1075

FASTENERS

คลิปล็อคตะขอ ทำจากสแตนเลส C-1075
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Snap Lock ขนาดกะทัดรัดและแข็งแรงทนทาน
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างกะทัดรัดและมีแรงขันแน่นแข็งแรง
· ความสูง ความกว้าง และความยาวน้อยที่สุด (อัตราส่วนบริษัทของเรา)
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· น้ำหนัก: 10 ก.
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, กล่องขนาดเล็ก

แรงขันแน่นที่กระชับและทรงพลัง

ลักษณะภายนอกของ C-1075

ลักษณะภายนอกของ C-1075

ขนาดของรูเจาะแผง

ขนาดของรูเจาะแผง

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาดของ C1173-1

Drawing ระบุขนาดของ C1173-1

Drawing ระบุขนาดของ C1173-2

Drawing ระบุขนาดของ C1173-2

Drawing ระบุขนาดของ C1173-3

Drawing ระบุขนาดของ C1173-3

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานของ C-1075

ตัวอย่างการใช้งานของ C-1075

ตัวอย่างการใช้งานของ C-1075

ตัวอย่างการใช้งานของ C-1075

รหัสสินค้า
C-1075
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 86.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 31.4 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 18 วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัส ผลิตภัณฑ์ 21289

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1075 ในชุด คลิปล็อคตะขอ ทำจากสแตนเลส C-1075