1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับแม่เหล็ก C-74

DOOR CATCHS

ตัวจับแม่เหล็ก C-74
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งง่ายเพราะมีรูติดตั้ง 1 รู

[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งทำได้ง่ายเนื่องจากรูยึดอยู่ในตำแหน่งเดียว
· รูติดตั้งยาว ดังนั้นจึงสามารถปรับหลังการติดตั้งได้

รหัสสินค้า
C-74
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 62.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม การดูดซับกำลัง(N) 44
ความยาว L(มิลลิเมตร) 60 กว้าง(มิลลิเมตร) 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.2
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B แผ่นเพลทรองรับ ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ วัสดุ แม่เหล็ก ยางสังเคราะห์ ( แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ anisotropic)
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง สีขาว รหัส ผลิตภัณฑ์ 22250

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-74 ในชุด ตัวจับแม่เหล็ก C-74