(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
·สำหรับประตูในร่ม และกลางแจ้งขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
A-68-1 |
A-68-2 |
A-68-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 813.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 34 | 00194 | ||
฿ 678.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 115 | 33 | 00195 | ||
฿ 562.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 105 | 30 | 00196 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลืองสำหรับงานดีขึ้นรูป | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | แบบรูปร่างอื่นๆ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง