(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เรซิ่น PVC (ปลอดสารตะกั่ว) และทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
· พื้นผิวมีการแต่งลายแพทเทิร์นแบบเกรน
· รูปทรงแบบใช้นิ้วหมุนได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และ FPD
รหัสสินค้า |
---|
AP-58-M6-20 |
AP-58-M8-20 |
AP-58-M10-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 20 | 6 | 04321 | ||
฿ 24.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 20 | 8 | 04316 | ||
฿ 28.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | M10 | 24 | 10 | 04322 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 20 | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไวนิล คลอไรด์ | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ |
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 10.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง