(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นวัสดุที่ผ่านการรีด เพลาจึงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเล็ก
[การใช้งาน]
· เรือ ยานพาหนะ อุปกรณ์ครัว
รหัสสินค้า |
---|
B-201-1 |
B-201-2 |
B-201-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 80 | 6 | 10380 | ||
฿ 717.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 50 | 4 | 10381 | ||
฿ 523.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 50 | 4 | 10382 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | บทความ ทองเหลือง (C2801R) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3.2 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง