(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำหนักเบา เนื่องจากเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา เนื่องจากเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม
· เนื่องจากทําการชุบผิวอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ใช้แกนสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
B-207-1 |
B-207-2 |
B-207-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 10415 | ||
฿ 1,104.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 125 | 10416 | ||
฿ 1,317.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 150 | 10417 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | กว้าง(มิลลิเมตร) | 86 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2.7 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 3.5 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง