1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับทรงใบไม้ FB-733

FREEZER HINGES

บานพับทรงใบไม้ FB-733
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 659.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ สวยงาม เน้นความสวยงามในการใช้งาน
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การใช้งาน]
· สำหรับประตูตู้แช่แข็ง/ตู้เย็น อุปกรณ์ครัว ฯลฯ

รหัสสินค้า
FB-733
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 659.00

FREEZER HINGES 1 ชิ้น 40 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทใบ ความยาว L(มิลลิเมตร) 50 วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
การขัดผิว ชุบผิวโครเมี่ยม กว้าง(มิลลิเมตร) 88 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 5
รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 61078

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FB-733 ในชุด บานพับทรงใบไม้ FB-733