1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ ลามิเนตB-868-3S

CONTINUOUS HINGES

บานพับ ลามิเนตB-868-3S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,823.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติ กันน้ำ รับการปรับปรุงเนื่องจาก บานพับ ไม่มีการแตกหัก
·โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบาน สวิง(แบบพลิกขึ้น) จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนื่องจากน้ำฝน ฯลฯ ไม่ไหลเข้ามาเมื่อเปิดประตู
·ความยาวของ บานพับ สามารถตัดได้โดยพลการ
·เปิดที่ 80 °ใน สถานะ ว่าง
·ไม่มีส่วนยื่นออกมาที่ประตูและปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ดีขึ้น

รหัสสินค้า
B-868-3S-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,823.00

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 2500 วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย
การขัดผิว การรักษาอลูมิเนียม กว้าง(มิลลิเมตร) 68 ความกว้าง L(มิลลิเมตร) 33
ความหนาของประตู(มิลลิเมตร) 19 รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 11817

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-868-3S-19 ในชุด บานพับ ลามิเนตB-868-3S