(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับแบบแบนที่ยึดติดด้วยกาว
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องเจาะรูหรือยึดด้วยสกรู
·สามารถยึดได้ง่ายด้วยกาว
·สามารถติดบนแผงที่ทำจาก พลาสติกอะคริลิก พลาสติก ABS พลาสติกพอลิสไตรีน พลาสติกโพลิคาร์บอเนต
·ติดได้สะดวกด้วยเมทิลีนคลอไรด์(ไดคลอโรมีเทน)
· วัสดุ: ปีก : พลาสติก ABS; แกน : สแตนเลส (SUS304)
· สีมาตรฐาน : โปร่งใส, สีขาว, สีดำ
[การใช้งาน]
·ประตูพลาสติกขนาดเล็ก
ลักษณะภายนอก BP-106-A-1-สีดำ
ลักษณะภายนอก BP-106-A-2-สีดำ
Drawing ระบุขนาด BP-106-A
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | W | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|
BP-106-A-1-Clear | 40 | 30 | 1.5 |
BP-106-A-1-Black | |||
BP-106-A-1-White | |||
BP-106-A-2-Clear | 30 | 20 | 1 |
BP-106-A-2-Black | |||
BP-106-A-2-White |
รหัสสินค้า |
---|
BP-106-A-1-BLACK |
BP-106-A-1-CLEAR |
BP-106-A-1-WHITE |
BP-106-A-2-BLACK |
BP-106-A-2-CLEAR |
BP-106-A-2-WHITE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | สี | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 30 | สีดำ | 10273 | ||
฿ 31.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 30 | ใส | 10272 | ||
฿ 31.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 30 | สีขาว | 10275 | ||
฿ 28.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 20 | สีดำ | 10279 | ||
฿ 28.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 20 | ใส | 10278 | ||
฿ 28.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 30 | 20 | สีขาว | 10281 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | เรซิ่น ABS |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ไม่มี | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 2 |
รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง