(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทําจากอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนได้ดีและยังมีนํ้าหนัก เบากว่าบานพับผีเสื้อแบบเดิมมาก
·ใช้พินนิรภัยจึงทําให้เพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
B-858-4S |
B-858N-4R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บานพับแบน ชนิด แบน | การใช้งาน | มวล (ก.) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,781.00 | HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | [ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม] รุ่นมาตรฐาน | สำหรับประตูด้านข้าง | 410 | 11414 | ||
฿ 1,626.00 | SLIDE HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | สำหรับประตูด้านหลัง | 437 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 100 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | สีอบ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 105 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 6.5 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 12.8 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง