1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสำหรับเรือ รุ่น B-1234 ทำจากสแตนเลส

BUTT HINGES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บานพับสำหรับเรือ รุ่น B-1234 ทำจากสแตนเลส
  • บานพับสำหรับเรือ รุ่น B-1234 ทำจากสแตนเลส
  • บานพับสำหรับเรือ รุ่น B-1234 ทำจากสแตนเลส
  • บานพับสำหรับเรือ รุ่น B-1234 ทำจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับเรือสำหรับใช้งานทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ : ปีก:แผ่นสแตนเลส (SUS316) ; แกน:แท่งสแตนเลส(SUS304)
· การจัดการผิวหน้า:ขัดเรียบ
·ปีกทำจากสแตนเลส SUS316 ที่ ทนต่อการกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· เรือ ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์วัด

บานพับสำหรับเรือ ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

บานพับสำหรับเรือ รุ่น B-1234 ทำจากสแตนเลส : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ B-1234

บานพับสำหรับเรือ รุ่น B-1234 ทำจากสแตนเลส : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาดของ B-1234 (รูน็อตสำหรับ 4-M4 (เคาน์เตอร์ซิงค์) ขอบเขตการทํางานมากว่า 270°)

ความสูงประตู × ความกว้างประตู : 600 × 300 ; มวลประตู: 11 กก. ; มวลผลิตภัณฑ์: 52 ก.

รหัสสินค้า
B-1234
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 206.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน ความยาว L(มิลลิเมตร) 50
การขัดผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน กว้าง(มิลลิเมตร) 54 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 4 รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 11625

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1234 ในชุด บานพับสำหรับเรือ รุ่น B-1234 ทำจากสแตนเลส