1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ หลัง สเตนเลส ทรงตัว L (2 สายยาง)B-1559

บานพับ หลัง สเตนเลส ทรงตัว L (2 สายยาง)B-1559
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·กะทัดรัดและเปิด ตัวเสื้อ ได้อย่างกว้างขวาง · บานพับ แบบถอดได้ติดตั้งง่าย · สามารถเชื่อมและใช้ วัสดุ เสริมที่เหมาะกับ ตัวเสื้อ ได้

รหัสสินค้า
B-1559-1
B-1559-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 310.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 7512856

฿ 244.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 5512857

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว ผ้า
กว้าง(มิลลิเมตร) 19 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 6
รูติดตั้ง ไม่มี