(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงดีไซน์ FB-611 ที่มีอยู่เดิมและช่วยลดต้นทุนได้จริง
·ประตูปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อประตูเปิดไม่เกิน 120°
·การหมุนตามแนวนอนได้มาก
·โครงสร้างป้องกันอาชญากรรม โดยการทําให้ใส่หรือถอดไม่ได้ และทําให้ถอดสกรูสําหรับยึดติดไม่ได้ในเวลาที่ปิดประตู
·ประกอบเปลี่ยนด้านซ้ายขวาได้ง่ายด้วยไขควงปากแบน
·เป็นโครงสร้างที่ใช้แคมพลาสติกจึงเกิดผงโลหะหรือเสียงผิดปกติ ได้ยากในเวลาทํางาน
·มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับ FB-611 ซึ่งเป็นสินค้าเดิม
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 162 | วัสดุ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | กว้าง(มิลลิเมตร) | 29 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 9.5 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 61512 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FB-655-1 ในชุด บานพับยกตัววีสำหรับมุม รุ่น FB-655
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง