(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงอยู่ใกล้กับ พื้นผิว ด้านบนของปลั๊กมากกว่า เกลียวนอกแบบเทเปอร์ JIS และจะถูกล้างด้วย เกลียวใน เมื่อขันให้แน่นสำหรับอุปกรณ์ ความดัน ไฮดรอลิก ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
919800005 |
919800010 |
919800020 |
919800030 |
919800040 |
919800060 |
919800100 |
919800120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย (R) | ความยาว± 0.4 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.84 | NNS HEX SOCKET TAPER PLUG NB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/16 | 6 | ||
฿ 14.32 | NNS HEX SOCKET TAPER PLUG NB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/8 | 7 | ||
฿ 16.26 | NNS HEX SOCKET TAPER PLUG NB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/4 | 9 | ||
฿ 56.19 ฿ 35.09 | HEX SOCKET TAPER PLUG NB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 10 | ||
฿ 94.29 | HEX SOCKET TAPER PLUG NB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/2 | 12 | ||
฿ 57.29 | NNS HEX SOCKET TAPER PLUG NB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3/4 | 14 | ||
฿ 126.19 | NNS HEX SOCKET TAPER PLUG NB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 16.5 | ||
฿ 337.16 | NNS HEX SOCKET TAPER PLUG NB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1/4 | 19 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | วัสดุ | SCM435 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | ประเภทปลั๊ก | ปลั๊ก หัว จม | ระดับความแข็งแกร่ง | 32 ถึง 42 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง