(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับใช้กับหุ่นยนต์ การเคลือบผิว/ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี เครื่องทำสี อัตโนมัติและ ปืนพ่น สำหรับงาน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ปริมาณมากเป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· ปั๊มไดอะแฟรม แปรงทาสี
· ปั๊มไดอะแฟรม แปรงทาสี ราคาสมเหตุสมผล
· การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ปั๊ม หลายตัวสามารถวางเรียงติดกันช่วยให้สร้างระบบเปลี่ยนสีได้ง่ายปั๊ม DP-05B และ DP-10A แบนทั้งสองด้านเพื่อให้วางเรียงกันได้โดยไม่มีช่องว่าง
·ปริมาณคงเหลือน้อยในปั๊ม:แปรงทาสี 6 สารทำปฏิกริยาซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อย VOC (PDP-05B)
· การออกแบบ เรียบง่าย:จ่าย แปรงทาสี หลังจากปรับ ความดัน แปรงทาสี ให้อยู่ใน เครื่องวัดระดับน้ำ ที่เหมาะสมเป็นครั้งแรกการออกแบบ เรียบง่ายช่วยให้เปลี่ยนสีและทำความสะอาดได้ง่าย
·ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายประเภทขับเคลื่อนด้วยอากาศที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเพียงแค่เชื่อมต่อกับแหล่งอากาศ
ประเภทปั๊ม แบบใช้ไฟฟ้า | ไดอะแฟรม ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แปรงทาสี | ปริมาณการปล่อยสูงสุด(ลิตร / นาที) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งขับรถ | อากาศขับเคลื่อน | ประเภท เต้าเสียบ อากาศ | G | เส้นผ่าศูนย์กลางของ เต้าเสียบ อากาศ | 1/4 |
ประเภท เต้ารับ แปรงทาสี | G | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เต้ารับ แปรงทาสี | 1/4 | สเปค | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ประเภท ปั๊มไดอะแฟรม | DP-17B | วาล์วลดความดัน แปรงทาสี | FR-4A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PDP-17B ในชุด คลองเลื่อย ปั๊มไดอะแฟรม แปรงทาสี ชนิดเอนกประสงค์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง