(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับงาน การเคลือบผิว หลากหลายรวมถึงบังโคลนลำต้นและฝากระโปรงเป็นต้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพ่น สนิม การกัดกร่อน และเคลือบป้องกันการสั่นสะเทือนไปยังบังโคลนลำต้นและฝากระโปรงเป็นต้น
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | วิธีการจัดหา | ประเภทดูด | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 8 |
---|---|---|---|---|---|
การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) | ถึง 0.3 | ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) | ถึง 200 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ เต้าเสียบ อากาศ | G1/4 |
รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 7.0 | พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) | 0.29 | รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) | 190 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BS-2 ในชุด อุปกรณ์ สนิม สำหรับปืนยิง ตัวเครื่อง ช่วงล่าง BS-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง