(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คมตัดของปลอกขั้วต่อชนิด Ermeto ล็อคเข้ากับท่อเหล็กอย่างแน่นหนา แข็งแรง กันกระแทก และกันการสั่นสะเทือน และปิดผนึกซีลของไหลที่มีแรงดันได้อย่างเต็มที่
รหัสสินค้า |
---|
SMV-201-6BM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 3 mpa | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | PT ( เกลียว เกลียวนอก ) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/4B |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อ ท่อโลหะ | ด้าน ตัวควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา(Ø) | 6 | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | อุณหภูมิปกติ:: 100 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 50.5 |
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 30 | ชนิดของการ มือจับ | โลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง