(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง B-type สำหรับท่อทองแดง สามารถใช้กับแรงดันสูงได้ มีให้เลือกหลายประเภท
รหัสสินค้า |
---|
GC6-G1/4-B |
GC6-G1/8-B |
GC6-G3/8-B |
GC8-G1/4-B |
GC8-G1/8-B |
GC8-G3/8-B |
GC10-G1/4-B |
GC10-G3/8-B |
GC12-G1/4-B |
GC12-G3/8-B |
GC15-G1/2-B |
GC15-G3/8-B |
GC16-G1/2-B |
GC18-G1/2-B |
GC20-G3/4-B |
GC25-G1-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 343.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 156.13 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 385.59 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 6 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 411.28 ฿ 246.89 | COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 8 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 360.19 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 365.03 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 8 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 427.95 ฿ 256.90 | COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 406.15 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 412.80 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 425.50 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 12 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 614.17 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 15 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 513.68 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 15 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 702.19 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 16 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 807.48 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 18 | 18 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 872.90 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 20 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,292.52 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 25 | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | G (เกลียว) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 15 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง