(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง B-type สำหรับท่อทองแดง สามารถใช้กับแรงดันสูงได้ มีให้เลือกหลายประเภท
รหัสสินค้า |
---|
GU-2-4-B |
GU-2-6-B |
GU-2-8-B |
GU-2-10-B |
GU-2-12-B |
GU-2-14-B |
GU-2-15-B |
GU-2-16-B |
GU-2-18-B |
GU-2-20-B |
GU-2-22-B |
GU-2-25-B |
GU-2-28-B |
GU-2-30-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 316.65 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 421.27 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 438.80 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 553.70 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 547.22 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 12 | ||
฿ 753.68 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 14 | 14 | ||
฿ 827.63 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 15 | ||
฿ 960.39 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 16 | 16 | ||
฿ 1,223.71 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 18 | 18 | ||
฿ 1,295.06 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 20 | ||
฿ 1,706.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 22 | 22 | ||
฿ 1,658.64 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 25 | ||
฿ 3,192.01 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 28 | 28 | ||
฿ 3,171.08 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 15 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง