(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- มอเตอร์พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ซีรีส์ KII ชนิดรวมเพลาขนาน จาก ORIENTAL MOTOR
- มอเตอร์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะตามแรงดันไฟฟ้าของแต่ละประเทศ ทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เพิ่มขึ้นถึง 9%
- ด้วยการสร้างความร้อนและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์น้อยลง ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์จึงเพิ่มขึ้น
- แรงบิดสูงสุดที่อนุญาตนั้นมากกว่ารุ่นทั่วไปถึงสองเท่า
- กลุ่มผลิตภัณฑ์หัวเกียร์มีอัตราทดเกียร์ที่หลากหลายสูงสุดถึง 1/360
รหัสสินค้า |
---|
4IK25SWM-18 |
4IK25SWM-36 |
5IK90SWM-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | อัตราส่วนลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,276.80 ฿ 6,722.10 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 18 | ||
฿ 11,524.05 ฿ 6,900.60 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 36 | ||
฿ 18,619.60 ฿ 10,687.65 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ รวมกันของ มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เพลาขนาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า(V) | 200 / 220 / 230 | รูปทรง ปลาย เพลา | ชนิดใช้งานร่วมกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง