(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเฟล็กซ์ มาตรฐาน พร้อม เกลียวนอก เรียวที่ปลายทั้งสองด้าน
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างที่มี หัวฉีด เกลียวนอก (R) เชื่อมกับ ท่อ
· ท่อที่ใช้ได้: STD / SA (ยืดหยุ่น) / CLT (ยืดหยุ่น พิเศษ)
· เลือก ท่อ ตามการใช้งาน
· ความยาว: 250 มม. ถึง 10ม.
· บันทึก: กรุณา หน้าสัมผัส MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของใบมีดลบคม (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยไม่มี ใบมีดลบคม (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (เสื้อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,681.92 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 1000 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 1,790.77 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 1100 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 1,905.66 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 1200 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 2,020.56 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 1300 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 2,129.40 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 1400 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 2,244.30 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 1500 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 2,353.14 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 1600 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 2,468.04 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 1700 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 2,582.93 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 1800 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 2,691.78 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 1900 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 2,806.67 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 2000 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 915.02 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 300 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 1,004.65 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 400 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 1,119.55 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 500 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 1,228.39 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 600 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 1,343.29 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 700 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 1,458.18 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 800 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 1,567.03 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 13 | 50 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 19.6 | -10 ~ 200 | 900 | 18.4 | 15 A | 3.3 | 0.25 | ||
฿ 2,111.87 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 1000 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 2,244.90 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 1100 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 2,377.94 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 1200 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 2,517.02 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 1300 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 2,650.05 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 1400 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 2,783.09 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 1500 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 2,922.17 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 1600 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 3,055.20 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 1700 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 3,188.24 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 1800 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 3,327.32 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 1900 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 3,460.35 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 2000 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 1,168.53 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 300 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 1,301.57 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 400 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 1,434.60 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 500 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 1,573.68 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 600 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 1,706.72 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 700 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 1,839.75 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 800 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 1,978.83 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 19 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 26.9 | -10 ~ 200 | 900 | 25.4 | 20 A | 3.8 | 0.3 | ||
฿ 2,360.40 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 1000 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 2,493.44 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 1100 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 2,632.52 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 1200 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 2,765.55 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 1300 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 2,898.59 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 1400 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 3,037.67 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 1500 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 3,170.70 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 1600 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 3,303.74 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 1700 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 3,442.82 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 1800 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 3,575.86 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 1900 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 3,708.89 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 2000 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 1,417.07 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 300 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 1,550.10 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 400 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 1,683.14 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 500 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 1,822.22 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 600 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 1,955.25 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 700 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 2,088.29 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 800 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 2,227.37 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 25.2 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 34 | -10 ~ 200 | 900 | 32.8 | 25 A | 4.5 | 0.3 | ||
฿ 3,537.23 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 1000 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 3,785.16 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 1100 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 4,033.09 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 1200 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 4,281.02 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 1300 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 4,522.90 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 1400 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 4,770.83 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 1500 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 5,018.75 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 1600 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 5,266.68 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 1700 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 5,514.61 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 1800 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 5,762.54 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 1900 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 6,010.47 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 2000 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 1,801.74 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 300 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 2,049.66 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 400 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 2,297.59 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 500 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 2,545.52 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 600 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 2,793.45 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 700 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 3,041.38 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 800 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 3,289.30 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 33.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 42.2 | -10 ~ 200 | 900 | 40.6 | 32 A | 5.1 | 0.3 | ||
฿ 4,023.61 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 1000 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 4,277.58 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 1100 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 4,531.56 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 1200 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 4,785.53 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 1300 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 5,039.51 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 1400 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 5,287.44 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 1500 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 5,541.41 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 1600 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 5,795.39 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 1700 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 6,049.36 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 1800 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 6,303.34 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 1900 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 6,557.31 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 2000 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 2,251.83 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 300 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 2,505.80 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 400 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 2,759.78 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 500 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 3,013.75 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 600 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 3,267.73 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 700 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 3,521.70 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 800 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 | ||
฿ 3,769.63 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | 39.1 | 120 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 49.1 | -10 ~ 200 | 900 | 47.5 | 40 A | 5.9 | 0.35 |
กำลังโหลด …
ท่อ | SUS304 | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท 1 | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท 2 | ข้อต่อโลหะ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | สายเบรด | การมี |
สายยาง ประเภท | STD | ใบมีดลบคม | ชั้นเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง