(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวน็อตมีรูปทรงหกเหลี่ยม (HEX)เมื่อยึดที่ด้านล่างของชิ้นงานรูปหกเหลี่ยมจะได้ความมั่นคงและความแข็งแรงสูง
รหัสสินค้า |
---|
SPH-415HEX-3W |
SPH-425HEX-3W |
SPH-435HEX-3W |
SPH-515HEX-3W |
SPH-525HEX-3W |
SPH-535HEX-3W |
SPH-625HEX-3W |
SPH-640HEX-3W |
SPH-825HEX-3W |
SPH-840HEX-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.58 | POP HEXA NUT SPHHEX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.5-1.5 | 0.7 | |||
฿ 10,271.24 | POP HEXA NUT SPHHEX | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 1.5-2.5 | 0.7 | ||
฿ 17.92 | POP HEXA NUT SPHHEX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 2.5-3.5 | 0.7 | |||
฿ 20.58 | POP HEXA NUT SPHHEX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 0.5-1.5 | 0.8 | ||
฿ 18.60 | POP HEXA NUT SPHHEX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 1.5-2.5 | 0.8 | ||
฿ 11,086.47 | POP HEXA NUT SPHHEX | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 5 | 2.5-3.5 | 0.8 | ||
฿ 27.90 | POP HEXA NUT SPHHEX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 0.5-2.5 | 1 | |||
฿ 28.13 | POP HEXA NUT SPHHEX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 2.5 ถึง 4.0 | 1 | ||
฿ 35.25 | POP HEXA NUT SPHHEX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 1.0-2.5 | 1.25 | ||
฿ 36.24 | POP HEXA NUT SPHHEX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 2.5 ถึง 4.0 | 1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง