1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ชนิดปลอกอย่างดี【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น๊อตตัวเมีย ชนิดปลอกอย่างดี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย มู่ลี่ ยาง ที่มีประสิทธิภาพในการ กระบวนการซีล ฉนวนและป้องกันการสั่นสะเทือนในงานด้านเดียวมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ข้อต่อลด เสียงรบกวนจาก มอเตอร์ พัดลมระบายความร้อน ฯลฯมีปลอกพิเศษอยู่ด้านในของ ตัวเครื่อง ซึ่งไม่จำเป็นต้อง อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด เมื่อขัน สลักเกลียว ให้แน่น

รหัสสินค้า
WNSR-C-320L-SV-3W
WNSR-C-420-SV-3W
WNSR-C-420L5-SV-3W
WNSR-C-420L-SV-3W
WNSR-C-520-SV-3WSALE
WNSR-C-520L-SV-3W
WNSR-C-620L-SV-3W
WNSR-E-620L-SV-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) หน่วยขาย ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความแข็ง
(HSA)
หน่วยน้ำหนัก
(ก.)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 33.23

POP WELL NUT SLEEVE 1 ชิ้น 5 วัน 103[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)13.5701.30.5

฿ 34.50

POP WELL NUT SLEEVE 1 ชิ้น 5 วัน 104[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)12.7701.70.7

฿ 41.39

POP WELL NUT SLEEVE 1 ชิ้น 5 วัน 104[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)15502.10.7

฿ 38.74

POP WELL NUT SLEEVE 1 ชิ้น 5 วัน 104[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)15702.20.7

฿ 41.39

฿ 23.71

WELL NUT SLEEVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)14.9703.00.8

฿ 43.70

POP WELL NUT SLEEVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)17.7703.80.8

฿ 48.30

POP WELL NUT SLEEVE 1 ชิ้น 3 วัน 106[เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)22707.61

฿ 32,052.28

POP WELL NUT SLEEVE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106กล่อง / แพ็กเกจ22706.71

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว