(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สร้างสนามแม่เหล็กที่มีกำลังมาก เชื่อว่าแข็งแรงที่สุดที่มีในโลกปัจจุบันนี้ แม้ว่าจะมีข้อได้เปรียบทางกลที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ต้องเคลือบเพื่อป้องกันสนิม ใช้ที่ 80°C หรือต่ำกว่า
รหัสสินค้า |
---|
1-2026204.7004 |
1-2048253.5004 |
1-2060308008 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก OD (Ø) | ฉันทำ (Ø) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 907.85 ฿ 522.56 | NEODYMIUM MAGNET DISK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 20 | 4.7 | ||
฿ 2,292.92 | MGN NEODYMIUM MAGNET DISK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 48 | 25 | 3.5 | ||
฿ 3,407.94 | MGN magnet ask SIQ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 30 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แหวน | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | ประเภท | ชนิดแผ่นจาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง