(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเซนเซอร์ ด้วยค่าสนามลบล้างความเป็นแม่เหล็ก (coercivity) ที่ดีที่อุณหภูมิสูงถึง 350°C และความทนทานต่อการกัดกร่อน ความแข็งแรงเชิงกลสามารถก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างได้ แต่การทำให้มีขนาดเล็กลงและการลดน้ำหนักสามารถทำได้เช่นเดียวกับแม่เหล็กนีโอไดเมีย
รหัสสินค้า |
---|
2-4015104 |
2-401553 |
2-401.21.22NI |
2-4020105 |
2-4020155 |
2-40202010 |
2-4025151.5 |
2-402684 |
2-40320.7NI |
2-40383818 |
2-40383824.5 |
2-40442 |
2-40661.5 |
2-40662 |
2-4092.53.9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความหนา H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 677.34 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 23.5 | 10 | 15 | 4 | ||
฿ 549.34 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 10.7 | 5 | 15 | 3 | ||
฿ 160.39 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||
฿ 917.70 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 39.2 | 10 | 20 | 5 | ||
฿ 1,144.45 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 42.1 | 15 | 20 | 5 | ||
฿ 1,335.79 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 70.6 | 20 | 20 | 10 | ||
฿ 557.34 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 12.7 | 15 | 25 | 1.5 | ||
฿ 766.63 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 25.4 | 8 | 26 | 4 | ||
฿ 160.39 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.7 | 2 | 3 | 0.7 | ||
฿ 4,266.32 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 313.8 | 38 | 38 | 18 | ||
฿ 5,121.96 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 421.6 | 38 | 38 | 24.5 | ||
฿ 160.39 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.4 | 4 | 4 | 2 | ||
฿ 140.37 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3.9 | 6 | 6 | 1.5 | ||
฿ 189.72 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.3 | 6 | 6 | 2 | ||
฿ 140.37 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.6 | 2.5 | 9 | 3.9 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก ซาแมเรียม โคบอลต์ | ประเภท | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง