1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบแม่เหล็กชนิดสี่เหลี่ยม (รุ่นพิเศษ)

ฝาครอบแม่เหล็กชนิดสี่เหลี่ยม (รุ่นพิเศษ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การใช้งานแม่เหล็กชนิดสี่เหลี่ยม (รุ่นพิเศษ) ที่มีแรงแม่เหล็กแรงขึ้นโดยการรวมแม่เหล็กเฟอร์ไรท์และ Yoke (เหล็ก) วัสดุของฝาครอบ คือ SPCC, พิทช์รู 50L อยู่ที่ 25 และใช้เทปสองหน้า Sumitomo 3M VHB

รหัสสินค้า
3-5128
3-5143.5
3-5145LP
3-5150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 172.58

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 1 ชิ้น 8 วัน 1020.1 ถึง 30.029.4215.528.54.5

฿ 269.34

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 1 ชิ้น 11 วัน 1050.1 ถึง 60.053.9430.143.57

฿ 172.58

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 1 ชิ้น 11 วัน 10100.1 ถึง73.5530457

฿ 409.58

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 1 ชิ้น 8 วัน 10100.1 ถึง137.29275012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบเหลี่ยม ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ ประเภท สี่เหลี่ยม (รุ่นพิเศษ)