(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ไฮบริดจ์คอนโทรลซิสเต็ม สเต็ปปิ้งมอเตอร์ รุ่นARซีรีย์ จาก ORIENTAL MOTOR
- มีความน่าเชื่อถืออย่างสูง ด้วยระบบควบคุมแบบปิด
- ลดการก่อให้เกิดความร้อนด้วยเทคโนโลยีที่ประสิทธิภาพสูง
- มีแม่นยำสูงในการควบคุมตำแหน่ง
- ชนิดมอเตอร์ที่หลากหลาย เช่น ชนิดมาตรฐาน และชนิดมีเฟือง สามารถติดตั้งกับไดร์เวอร์ชนิดเดียวได้ จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไดร์เวอร์ให้เหมาะกับมอเตอร์ที่ติดตั้ง
- ลดการใช้พลังงานลงถึง 45% เมื่อเทียบกับรุ่นดั้งเดิม เนื่องจากคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน
รหัสสินค้า |
---|
ARM46AK-T20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค แรงดันไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก L / L1 (มิลลิเมตร) | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | ประเภทหัวเกียร์ | ระดับการป้องกัน | ทิศทางทางออกของ สายไฟ | สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,888.33 ฿ 9,942.06 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 42 | - | สเปค DC | เปิดลูป | 0.018 | 1.5 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.25 | ถึง 1.5 | N/A | - | - | 20 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | TH | IP65 | ทิศทางลง | AK |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARM46AK-T20 ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับยูนิต
รหัสสินค้า |
---|
ARD-CD |
ARD-K |
ARD-KD |
ARM46AK-T3.6 |
ARM46AK-T30 |
ARM46AK-T7.2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค แรงดันไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก L / L1 (มิลลิเมตร) | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | ประเภทหัวเกียร์ | ระดับการป้องกัน | ทิศทางทางออกของ สายไฟ | สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,956.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1 เฟส | ประเภท AC200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดมีฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่งในตัว | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,000.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1 เฟส | สเปค DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ประเภทอินพุต Pulse Train | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,517.55 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | 1 เฟส | สเปค DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดมีฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่งในตัว | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,260.00 | 1 ชิ้น | 23 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 42 | - | สเปค DC | เปิดลูป | 0.1 | 0.35 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.75 | ถึง 0.4 | N/A | - | - | 3.6 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | TH | IP65 | ทิศทางลง | AK | ||
฿ 12,888.33 | 1 ชิ้น | 23 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 42 | - | สเปค DC | เปิดลูป | 0.012 | 1.5 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.25 | ถึง 1.5 | N/A | - | - | 30 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | TH | IP65 | ทิศทางลง | AK | ||
฿ 12,260.00 | 1 ชิ้น | 23 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 42 | - | สเปค DC | เปิดลูป | 0.05 | 0.7 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.417 | ถึง 0.7 | N/A | - | - | 7.2 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | TH | - | ทิศทางลง | AK |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง