1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสำหรับท่อเหล็ก, ชนิดขันเกลียว, ข้อลดแบบ 3 ทาง

ข้อต่อฟิตติ้งสำหรับท่อเหล็ก, ชนิดขันเกลียว, ข้อลดแบบ 3 ทาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิ 120°C หรือน้อยกว่า), 1.0 MPa (ไอน้ำ, ลม, แก๊ส หรือน้ำมันที่อุณหภูมิ 300°C หรือน้อยกว่า)
สินค้าตามมาตรฐาน JIS B 2301 "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว" สำหรับสินค้ามาตรฐาน วัสดุคือ JIS G 5705 "สินค้าเหล็กเหล็กหล่ออบเหนียวดำ (FCMB27-05)"

รหัสสินค้า
BRT-5X1B-W
BRT-5X11/4B-W
BRT-6X11/4B-W
BRT-11/2X1/2B-W
BRT-11/2X1B-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น)

฿ 100.00

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)5B (125 A)1B (25 A)

฿ 100.00

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)5B (125 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 100.00

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น ขอราคา 6B (150 A)6B (150 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 365.03

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)1 / 2B (15 A)

฿ 278.32

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ เหล็กหล่ออบเหนียว สีดำสำหรับหัวใจ (FCMB27-05)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน
ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) Rc การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
วงดนตรี มี