(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีมอเตอร์ 1 เฟสที่ใช้งานตัวเก็บประจุและมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
[คุณสมบัติ]
· แรงบิดเริ่มต้นของมอเตอร์เฟสเดียวชนิดตัวเก็บประจุนั้นไม่ค่อยดีนัก แต่มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงและเสียงรบกวนต่ำ
· แรงบิดเริ่มต้นของมอเตอร์ 3 เฟสนั้นยอดเยี่ยม เชื่อถือได้สูง และมีประสิทธิภาพสูง
· มีแรงดันไฟฟ้า 2 แบบสำหรับมอเตอร์เฟสเดียว (C [100 V50/60 Hz และ D200V50/60 Hz]) และ 1 แบบสำหรับมอเตอร์สามเฟส (U [200 V50/60 Hz)]
· ค่าพิกัดจำนวนรอบการหมุนจะแปรผันโดยขึ้นอยู่กับขนาดของ โหลด
· เมื่อเปลี่ยนทิศทางแกนหมุนของมอเตอร์ 1 เฟส ให้ทำหลังจากมอเตอร์หยุดอย่างสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
S8I25GC |
S8I25GC-T |
S8I25GD-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า (V) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,598.10 | SPG MOTOR S8I25 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | สายไฟ | ||
฿ 2,902.03 | SPG MOTOR S8I25 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 3,016.01 | SPG MOTOR S8I25 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล |
กำลังโหลด …
ชนิด | มอเตอร์ ส่วนบุคคล | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
เอาต์พุต(W) | 25 | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ | แรงกระแทกของ เพลา | โหลดทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง