1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วปีกผีเสื้อแผ่นยาง 602A-L (แบบก้านโยก)

วาล์วปีกผีเสื้อแผ่นยาง 602A-L (แบบก้านโยก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,752.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Maicho 602 เป็นแม่พิมพ์แบบบูรณาการที่ใช้สำหรับการหดตัวที่งานที่หล่อที่องค์ประกอบคอสเตนเลสถูกหล่อเข้ากับตัวเครื่องอะลูมิเนียมหลัก นี่คือวาล์วปีกผีเสื้ออะลูมิเนียมหล่อที่มีองค์ประกอบไล่ความชื้นได้อย่างยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
602A-L-2B-5K
602A-L-2B-10K
602A-L-3B-5K
602A-L-3B-10K
602A-L-4B-5K
602A-L-4B-10K
602A-L-5B-5K
602A-L-5B-10K
602A-L-6B-5K
602A-L-6B-10K
602A-L-11/2B-5K
602A-L-11/2B-10K
602A-L-21/2B-5K
602A-L-21/2B-10K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดัน ขนาดเกลียว ด้านอุปทาน การกำหนดหน้าแปลนท่อ ด้านการควบคุม ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความสูง H2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมือจับ
(φ)
สเปค วัสดุ แผ่นดิสก์

฿ 4,038.66

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 5K2B (50 A)2B (50 A)43176160สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปSCS13

฿ 3,752.82

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 10K2B (50 A)2B (50 A)43176160สินค้าผ่านรับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงSCS14

฿ 5,160.33

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 5K3B (80 A)3B (80 A)46194200สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปSCS13

฿ 4,790.06

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 10K3B (80 A)3B (80 A)46194200สินค้าผ่านรับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงSCS14

฿ 6,462.92

OKM VALVE 1 ชิ้น 21 วัน 5K4B (100 A)4B (100 A)52206200สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปSCS13

฿ 5,993.15

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 10K4B (100 A)4B (100 A)52206200สินค้าผ่านรับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงSCS14

฿ 8,651.98

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 5K5B (125 A)5B (125 A)56234260สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปSCS13

฿ 8,013.35

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 10K5B (125 A)5B (125 A)56234260สินค้าผ่านรับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงSCS14

฿ 10,768.68

OKM VALVE 1 ชิ้น 34 วัน 5K6B (150 A)6B (150 A)56249260สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปSCS13

฿ 9,971.45

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 10K6B (150 A)6B (150 A)56249260สินค้าผ่านรับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงSCS14

฿ 4,038.66

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 5K1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)33168160สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปSCS13

฿ 3,752.82

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 10K1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)33168160สินค้าผ่านรับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงSCS14

฿ 4,545.22

OKM VALVE 1 ชิ้น 27 วัน 5K2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)46189160สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปSCS13

฿ 4,221.39

OKM VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 10K2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)46189160สินค้าผ่านรับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงSCS14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์ว วาล์วปีกผีเสื้อ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน ท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน ท่อ มือจับ รูปทรง ก้านโยก
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) -20:: 120 วิธีการใช้งาน คู่มือ
โหมด การ โหมด ชนิดมีก้านโยก แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0