(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนรอง ที่ทำให้ ซีล เกลียวได้ง่าย (แบบ SW-N)
[คุณสมบัติ]
· สามารถป้องกันการรั่วไหลของของเหลวและการบุกรุกของ สสาร แปลกปลอมจากจุดกระชับได้อย่างสมบูรณ์
· ทนน้ำมัน ทนความร้อน และ ความทนต่อแรงดึง ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากการใช้ ยางสังเคราะห์ ชนิดพิเศษ
· ติดตั้งง่ายเมื่อเทียบกับ วัสดุ กระบวนการซีล ฯลฯ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
· ส่วน บรรจุภัณฑ์ มีโครงสร้างปากและมีประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ป้องกันการรั่วไหลภายในจากส่วน เกลียว
· เพื่อป้องกันการบุกรุกจากด้านนอกเข้าสู่ส่วน สกรู
· เนื่องจากไม่มีค่าเผื่อการขันให้แน่นบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน จึงสามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับงานที่ต้องใช้ สลักเกลียว ลอดผ่าน
รหัสสินค้า |
---|
SW3X6.4-N |
SW4X7.2-N |
SW4X9-N |
SW6X11-N |
SW8X13-N |
SW10X17-N |
SW11X18-N |
SW12X19-N |
SW16X23-N |
SW18X27-N |
SW20X29-N |
SW22X31-N |
SW24X33-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.53 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3 | M3 | 6.4 | 6.4 | ||
฿ 212.19 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4 | M4 | 7.2 | 7.2 | ||
฿ 212.19 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4 | M4 | 9.0 | 9.0 | ||
฿ 218.29 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 6 | M6 | 11.0 | 11.0 | ||
฿ 249.15 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 8 | M8 | 13.0 | 13.0 | ||
฿ 311.62 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 10 | M10 | 17.0 | 17.0 | ||
฿ 342.86 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 11 | M11 | 18.1 | 18.1 | ||
฿ 374.10 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 12 | M12 | 19.0 | 19.0 | ||
฿ 405.34 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 16 | M16 | 23.0 | 23.0 | ||
฿ 405.34 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 18 | M18 | 27.0 | 27.0 | ||
฿ 467.81 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 20 | M20 | 29.0 | 29.0 | ||
฿ 499.05 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 22 | M22 | 31.0 | 31.0 | ||
฿ 529.91 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 24 | M24 | 33.0 | 33.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรองซีล | วัสดุ แหวน โลหะ | SPCC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง