(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีเฉพาะแบบไม่ชุบผิวเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
NO.27X1/2 |
NO.27X1/2X3/8 |
NO.27X1/4 |
NO.27X1/4X1/8 |
NO.27X1/4X3/8 |
NO.27X1/8 |
NO.27X1/8X1/4 |
NO.27X3/8 |
NO.27X3/8X1/2 |
NO.27X3/8X1/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการเชื่อมต่อ | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 423.65 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | R | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 272.75 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | R | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 216.39 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | R | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 174.97 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | R | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 337.83 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | R | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 184.06 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 8B (6 A) | R | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 216.39 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | R | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 337.46 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | R | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 350.16 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | R | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 186.89 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | R | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 1 / 4B (8 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | จุกนมตรงกลาง | วัสดุ | คัน ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง