(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]เฉพาะโดยไม่ต้อง การชุบผิว [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | คัน ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ค่ากำหนดของเกลียว M1 | 1 / 2B (15 A) | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | R | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | Rc |
ค่ากำหนดของเกลียว M2 | 3 / 8B (10 A) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง