1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเก็น คู่ ชนิด WS

สเก็น คู่ ชนิด WS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 695.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นข้อต่อโลหะสำหรับโซ่ลวดเชือกและเนื่องจากมันหมุนจึงได้กำจัดการบิด

รหัสสินค้า
WS-6
WS-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขรหัส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง
(kgf)

฿ 695.00

HANGING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2926170

฿ 1,455.00

HANGING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 29410350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเก็น วัสดุ สแตนเลสSUS304