(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปร่าง ขนาดและวัสดุที่หลากหลายตอบรับความต้องการในการติดตั้ง รองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการเชื่อมต่อท่ออากาศในโรงงานและอุปกรณ์นิวเมติกส์ รองรับการใช้งานช่องเสียบ/ปลั๊กได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
CAL21SA |
CAL22SA |
CAL22SB |
CAL23SA |
CAL23SB |
CAL24SA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 316.09 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 × 5 | ||
฿ 334.18 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 × 6 | ||
฿ 334.18 ฿ 279.11 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 × 6.5 | ||
฿ 339.00 ฿ 279.13 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 × 8 | ||
฿ 309.11 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12.5 × 8.5 | ||
฿ 497.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 × 11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | สำหรับ ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0::1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง