(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดปิดสองชั้นพร้อม วาล์ว อัตโนมัติที่มีให้ทั้งใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กเมื่อตัดการเชื่อมต่อ ช่อง จะปิดทันทีหยุดสเปรย์ ของไหล และปิดอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
CSP01S |
CSP02S |
CSP03S |
CSP04S |
CSP06S |
CSP08S |
CSP10S |
CSP10S2 |
CSP10S3 |
CSP12S |
CSP12S2 |
CSP12S3 |
CSP16S |
CSP16S2 |
CSP16S3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | โครงสร้าง วาล์ว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | ทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ) | -20~+80 | 0~7.5 | RC1 / 8" | ||
฿ 1,039.74 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | ทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ) | -20~+80 | 0~7.5 | RC1 / 4" | ||
฿ 1,019.44 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | ทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ) | -20~+80 | 0~7.5 | RC3 / 8" | ||
฿ 1,884.77 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | ทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ) | -20~+80 | 0~4.5 | RC1 / 2" | ||
฿ 2,864.39 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | ทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ) | -20~+80 | 0~4.5 | RC3 / 4" | ||
฿ 4,838.96 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | ทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ) | -20~+80 | 0~4.5 | RC1" | ||
฿ 100.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | ทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ) | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 10,157.84 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ข้อความเปิดสองประเภทการปิด | -20~180 | 0 ~ 2.0 | Rc1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 17,754.59 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | อากาศ / น้ำมัน | ข้อความเปิดสองประเภทการปิด | -20~180 | 0 ~ 3.0 | Rc1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 100.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | ทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ) | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1 1/2 " | ||
฿ 12,690.64 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ข้อความเปิดสองประเภทการปิด | -20~180 | 0 ~ 2.0 | Rc1 1/2 " | ||
฿ 21,738.37 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | อากาศ / น้ำมัน | ข้อความเปิดสองประเภทการปิด | -20~180 | 0 ~ 3.0 | Rc1 1/2 " | ||
฿ 100.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | ทางเดินคู่เปิดปิดประเภท (ชนิดสุญญากาศ) | -20~+80 | 0~7.5 | Rc2" | ||
฿ 17,101.51 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ข้อความเปิดสองประเภทการปิด | -20~180 | 0~1.5 | Rc2" | ||
฿ 30,979.43 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | อากาศ / น้ำมัน | ข้อความเปิดสองประเภทการปิด | -20~180 | 0 ~ 2.0 | Rc2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง