1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูฟิตติ้งสกรูตัวผู้แบบท่อ Swage ชนิด SA

สกรูฟิตติ้งสกรูตัวผู้แบบท่อ Swage ชนิด SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้โดยการเหวี่ยงด้วย สายยางสามารถหมุน (ประกอบ) ได้อย่างง่ายดายด้วย สายยาง มี เครื่องมืองานประกอบ แมนนวล เฉพาะด้าน หรือ เครื่องประกอบ ไฮดรอลิก

รหัสสินค้า
SA-PT-03
SA-PT-03-3R
SA-PT-04
SA-PT-04-3R
SA-PT-04-14
SA-PT-04-S
SA-PT-05
SA-PT-06
SA-PT-06-14
SA-PT-06-S
SA-PT-08
SA-PT-08-14
SA-PT-08-S
SA-PT-12
SA-PT-12-3R
SA-PT-16
SA-PT-16-3R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ID สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ
(φD)
สายยาง LF70 สายยาง 1,000, 1100, 1400 และ 1500 N3130, 3130, 3000 และ 3700 HOSES สายยาง N3000, HT สายยาง 3R80

฿ 257.43

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า1/44.810.4 ถึง 10.52.8--เหมาะสม--

฿ 315.48

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า1/44.812.72.8----เหมาะสม

฿ 258.98

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า1/46.3 ถึง 6.412.4 ถึง 13.33.9--เหมาะสมเหมาะสม-

฿ 290.43

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 9 วัน เหล็กกล้า1/46.315.53.9----เหมาะสม

฿ 203.74

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า1/46.3 ถึง 6.410.3 ถึง 11.13.5เหมาะสมเหมาะสม---

฿ 910.85

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 9 วัน [สเตนเลส] SUS3041/46.3 ถึง 6.412.4 ถึง 13.33.9--เหมาะสมเหมาะสม-

฿ 293.52

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า3/87.9 ถึง 8.113.8 ถึง 14.75.6--เหมาะสม--

฿ 295.07

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า3/89.5 ถึง 9.816.0 ถึง 16.46.8--เหมาะสม--

฿ 234.84

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า3/89.513.96.8เหมาะสมเหมาะสม---

฿ 1,058.21

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 9 วัน [สเตนเลส] SUS3043/89.5 ถึง 9.816.0 ถึง 16.46.8--เหมาะสม--

฿ 379.02

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า1/212.7 ถึง 12.819.8 ถึง 20.310.0--เหมาะสม--

฿ 303.79

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า1/212.717.49.5เหมาะสมเหมาะสม---

฿ 1,350.17

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS3041/212.7 ถึง 12.819.8 ถึง 20.310.0--เหมาะสม--

฿ 486.96

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้า3/419.0 ถึง 19.226.2 ถึง 26.616.0--เหมาะสม--

฿ 551.66

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 9 วัน เหล็กกล้า3/419.028.616.0----เหมาะสม

฿ 606.54

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า125.4 ถึง 25.733.0 ถึง 33.420.9--เหมาะสม--

฿ 679.71

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 5 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า125.436.920.9----เหมาะสม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก x อื่น ๆ
ประเภทของการเชื่อมต่อ R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง เวซ์