(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสออกแบบใหม่ทั้งหมดพร้อมเพิ่มความแข็งแกร่ง เฟืองวงแหวนมีความแข็งแกร่งและสัญญาณรบกวนต่ำด้วยเทคโนโลยีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยที่พิเศษเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
TMFCB2-02-80 |
TMLCB2-02-20 |
TMLCB2-02-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | อัตราส่วนลด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,871.12 | SIG GEARMOTOR TMFCB2 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | [ชนิดที่มีการยึดติด หน้าแปลน] การ ติดตั้ง หน้าแปลน | 80 | 22 | ||
฿ 31,451.83 | SIG GEARMOTOR TMLCB2 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | [ขา ชนิดที่มีการยึดติด] ขา ยึด | 20 | 18 | ||
฿ 34,288.57 | SIG GEARMOTOR TMLCB2 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | [ขา ชนิดที่มีการยึดติด] ขา ยึด | 60 | 22 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส | 3 เฟส | แรงดันไฟฟ้า (AC) | 200 / 220 | ความจุมอเตอร์(W) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต (เมื่อมองเห็นจากด้าน เพลา อินพุต) | N | เบรค | มาพร้อมเบรคคลัทช์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง