(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลอนล็อคประตู
ตัวล็อคประตูรูปแบบนี้มีลักษณะเป็นแท่งเหล็กกลมที่สามารถเลื่อนเข้าออกได้ เพื่อล็อคห่วงคล้องอีกฝั่งหนึ่ง น้ำหนักเบา จับถนัดมือ
[คุณสมบัติ]
• ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชิ้น ตัวล็อค และ ห่วงสำหรับรองรับแกนเหล็ก
• ติดตั้งได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ใช้สกรูเพียง 6 ตัว
• ขนาดแป้นล็อค (กว้าง x ยาว) : 27.5 x 34 mm.
• ขนาดแป้นรองรับแกนเหล็ก (กว้าง x ยาว) : 26 x 13.5 mm.
• วัสดุที่ใช้ผลิต : เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับล็อคประตูไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์
วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า | การขัดเงา | เคลือบด้วยสีอบ | ขนาด(มิลลิเมตร) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด b(มิลลิเมตร) | 27.5 | ขนาดค(มิลลิเมตร) | 13.5 | ขนาด d(มิลลิเมตร) | 26 |
อุปกรณ์เสริม | มาพร้อมสกรูงานไม้สำหรับติดตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง