1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลวดทองแดง HW, IW

ลวดทองแดง HW, IW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อ่อนและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานฝีมือและงานอดิเรกต่างๆ

รหัสสินค้า
HW-046
HW-047
HW-130
HW-132
IW-234
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(นับ×ยาวเมตร)

฿ 108.58

DIY SUPPLIES 1 ชิ้น 31 วัน 0.55 to 0.52#24×10

฿ 92.39

DIY SUPPLIES 10 ชิ้น 31 วัน 0.70 to 0.66#22×8

฿ 522.00

DIY SUPPLIES 1 ชิ้น 16 วัน 1.6 to 1.5#16×10

฿ 188.09

DIY SUPPLIES 1 ชิ้น 31 วัน 0.9 to 0.85#20×20

฿ 473.03

DIY SUPPLIES 1 ชิ้น 31 วัน 2.0 to 1.9#14×15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วัสดุ สำหรับ DIY DIY วัสดุ สายลวด วัสดุ ทองแดง (C1100-W)