1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สินค้าสแตนเลส, ซ็อกเก็ต, (เกลียวเทเปอร์), ชนิด SFS6, วัสดุท่อแปรรูป

สินค้าสแตนเลส, ซ็อกเก็ต, (เกลียวเทเปอร์), ชนิด SFS6, วัสดุท่อแปรรูป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติกสเตนเลส เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีที่สุด

รหัสสินค้า
SFS6-06
SFS6-08
SFS6-10
SFS6-20
SFS6-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 209.09

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 8B (6 A)

฿ 203.57

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 4B (8 A)

฿ 216.34

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 328.82

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 386.87

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SUS304TP
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 40
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ จำนวนหน่วยขาย 1