(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เบากว่าท่อทั่วไป
· ยืดหยุ่นได้อย่างเหนือกว่า และมีคุณสมบัติกันเสียงดีเยี่ยม
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20 °C ถึง 60 °C
รหัสสินค้า |
---|
DT-38-GR-50 |
DT-50-GR-50 |
DT-65-GR-20 |
DT-75-GR-20 |
DT-90-GR-20 |
DT-100-GR-20 |
DT-125-GR-20 |
DT-200-20 |
DT-250-10 |
DT-300-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ทน แรงดันลบ (มิลลิเมตรปรอท) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,476.44 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 38.1 | 46.5 | 38 | 650 | 50 | 0.8 | ||
฿ 23,182.73 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50.8 | 60.9 | 50 | 650 | 50 | 0.85 | ||
฿ 13,131.10 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63.5 | 73.6 | 65 | 550 | 20 | 0.85 | ||
฿ 15,086.04 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 76.2 | 86.3 | 75 | 250 | 20 | 0.85 | ||
฿ 17,500.91 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 89 | 99.1 | 90 | 250 | 20 | 0.85 | ||
฿ 19,095.63 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 101.6 | 112.3 | 100 | 160 | 20 | 0.85 | ||
฿ 23,031.07 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 127 | 137.9 | 125 | 150 | 20 | 0.85 | ||
฿ 40,667.51 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 202 | 214.9 | 200 | 45 | 20 | 0.85 | ||
฿ 25,448.62 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 252 | 265.8 | 250 | 35 | 10 | 1 | ||
฿ 33,106.65 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 303 | 316.8 | 300 | 25 | 10 | 1 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง / อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความยืดหยุ่น / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PVC | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเทา |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง