1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกฟรี M3 ชนิด สกรู R x R สกรู

ODS VALVE

ลูกฟรี M3 ชนิด สกรู R x R สกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 502.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• M3 ซีรีย์ บอลวาล์วทองเหลือง/ เกลียวตัวผู้
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ชนิดรูของบอลวาล์วมีสองแบบคือ แบบรูเต็ม และ แบบรูลด
• วัสดุของตัวบอลวาล์วเป็นทองเหลือง B3771BE
• วัสดุของฝาปิดตัววาล์วและลูกบอลเป็นทองเหลือง B3604BE สำหรับลูกบอลมีการชุบโครม
• ชนิดของโอริงเป็นวัสดุจากยาง NBR
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น PTFE
• วัสดุของตัวก้านหมุน: POM หุ้มปลอกพลาสติก
• ก้านหมุนมี 1 แบบให้เลือกคือ ก้านหมุนทรงตรง
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: : น้ำร้อน น้ำเย็น น้ำมัน อากาศ
• แรงดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้: 1.0 MPa
• ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ : -20 ถึง 80˚C

รหัสสินค้า
M3-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 502.84

ODS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R สกรู ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) 3 / 8B (10 A)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R สกรู ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) 3 / 8B (10 A) มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก
วิธีการใช้งาน คู่มือ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม ยอมรับได้
จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M3-10 ในชุด ลูกฟรี M3 ชนิด สกรู R x R สกรู