(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บอลวาล์วเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก 1/8" ถึง 3/8"
· รวมเข้ากับฟิตติ้งแบบต่าง ๆ
· วาล์ว Benri ชนิดมีเกลียว/มีรูต๊าปเกลียว
· มือจับแบบหลายทิศทาง
· มีความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรูปลักษณ์สวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
UH-1106 |
UH-1107 |
UH-1108 |
UH-1110 |
UH-1207 |
UH-1208 |
UH-1209 |
UH-1210 |
UH-1309 |
UH-1310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | รูปก้น OD D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,303.03 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 6 | 4.6 | ||
฿ 1,300.36 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 7 | 4.6 | ||
฿ 1,281.27 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 8 | 4.6 | ||
฿ 1,300.36 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 10.5 | 4.6 | ||
฿ 1,303.03 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 7 | 4.6 | ||
฿ 1,300.36 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 8 | 4.6 | ||
฿ 1,350.58 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 9 | 4.6 | ||
฿ 1,300.36 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 10.5 | 4.6 | ||
฿ 1,477.19 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 9 | 6.8 | ||
฿ 1,474.52 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 10.5 | 6.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS13 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | สายยาง หัวฉีด แบบรวม |
มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก พร้อม แผ่นป้ายชื่อ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 120 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง