(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทิศทางของมือจับมีความยืดหยุ่นเต็มที่ มีความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรูปลักษณ์สวยงาม
[คุณสมบัติ]
· บอลวาล์วเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก 1/8 - 3/8
· รวมเข้ากับฟิตติ้งแบบต่าง ๆ
· วาล์ว Benri ชนิดมีเกลียว/มีรูต๊าปเกลียว
· ทิศทางของมือจับมีความยืดหยุ่น
· มีความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรูปลักษณ์สวยงาม
· แรงดันที่วัดจากการทดสอบโดยใช้แรงดัน: 2.94 MPa (30 kgf/cm2)
· แรงดันที่วัดจากการทดสอบการปิดผนึก: 0.59 MPa (6 kgf/cm2)
รหัสสินค้า |
---|
UM-1011 |
UM-1022 |
UM-1033 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,234.45 ฿ 905.22 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | 4.6 | ||
฿ 1,182.41 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 4.6 | ||
฿ 1,455.42 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 6.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS13 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | Rc (PT) |
มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก พร้อม แผ่นป้ายชื่อ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 120 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง