1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขันสกรูหัวหกเหลี่ยม NC

ขันสกรูหัวหกเหลี่ยม NC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิด สำหรับทำให้ไม่เห็นส่วน ท่อเหล็ก ไม่จำเป็น ( เกลียว ภายนอก)
[คุณสมบัติ]
·มีโครงสร้างหกเหลี่ยมและช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายด้วย ที่แขวนประแจ
[การใช้งาน]
·สะดวกในการทำให้ไม่เห็นส่วน ท่อเหล็ก ไม่จำเป็น ( เกลียว ภายนอก)

สเปค

● ของไหลทำงาน: น้ำ อากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของไหล: -50 ถึง 150°C
● ความดันขณะทำงาน: 6.90 MPa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3604)
รหัสสินค้า
NC-1001
NC-1002
NC-1003
NC-1004
NC-1006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 99.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 8B (6 A)

฿ 112.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 4B (8 A)

฿ 140.52

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 183.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 294.56

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ฝาปิด hex ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิทช์ (เทอร์มินอล) วัสดุ C3604BD
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.9 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้านี้ทำจากวัสดุอะไร?
ตอบ: สินค้าทำจากทองเหลืองเป็นหลัก อีกทั้งยังมีสินค้าทองเหลืองที่สอดคล้องกับมาตรฐาน RoHS
กรุณาปรึกษาศูนย์บริการลูกค้า: โทร 1382 หรือ 038-959200