(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อะซิตัล POLYPENCO เป็นพลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติเป็นผลึกสูง ผลิตจากอะซิตัลโคโพลิเมอร์และโฮโมโพลิเมอร์เป็นวัสดุตั้งต้น มีความต้านทานความล้าได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
POM-BC-C4-1000 |
POM-BC-C5-1000 |
POM-BC-C6-1000 |
POM-BC-C8-1000 |
POM-BC-C10-1000 |
POM-BC-C15-1000 |
POM-BC-C20-1000 |
POM-BC-C25-1000 |
POM-BC-C30-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.52 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ||
฿ 142.53 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | ||
฿ 160.00 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | ||
฿ 217.15 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | ||
฿ 271.37 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ||
฿ 459.40 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | ||
฿ 707.93 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ||
฿ 960.65 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | ||
฿ 1,403.62 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | เกรด โดยละเอียด | มาตรฐาน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง