(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· MC Nylon เกิดจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชันและการขึ้นรูปโมโนเมอร์ไนลอนซึ่งเป็นวัสดุหลักภายใต้ความดันบรรยากาศ ข้อนี้ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของไนลอน ซึ่งไม่พบในสินค้าฉีดขึ้นรูปและอัดรีดขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
MC501CDR6-10-1000 |
MC501CDR6-10-500 |
MC501CDR6-15-500 |
MC501CDR6-20-1000 |
MC501CDR6-30-1000 |
MC501CDR6-30-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.62 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1000 | ||
฿ 555.33 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500 | ||
฿ 916.33 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 500 | ||
฿ 1,887.87 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 1000 | ||
฿ 4,133.62 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 1000 | ||
฿ 2,211.00 ฿ 1,182.89 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | MC ไนล่อน | เกรด โดยละเอียด | MC501CDR6 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง