1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางสำหรับท่อไฮดรอลิก ซีรีส์ LF70

สายยางสำหรับท่อไฮดรอลิก ซีรีส์ LF70
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,751.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อไฮดรอลิก LF70 มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น 15% ถึง 25% (เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปของเรา) ความยาวรวมของฟิตติ้งสั้น ช่วยให้ท่อมีขนาดกะทัดรัด

รหัสสินค้า
LF70-04
LF70-06
LF70-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 25,751.91

HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 6.427

฿ 34,862.49

HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 9.545

฿ 45,252.31

NTA HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 12.770

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 7 อุปกรณ์ Swage ไม่
วัสดุ สายยาง คอร์/แกน ไนล่อน + ใยสังเคราะห์ สายเบรด เปลือกนอก ฝาครอบ โพลียูรีเทน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 100
สี สีดำ ความยาว(ม.) 100